PA-Kontermutter KMK-PA-OB PG 7 grau (RAL 7001)
Art.-Nr. 94280
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PA-Kontermutter KMK-PA-OB PG 7 grau (RAL 7001)
- Art.-Nr.
- 94280
- Artikelbezeichnung
- PA-Kontermutter KMK-PA-OB PG 7 grau (RAL 7001)
- Gewindeart
- PG
- Größe
- PG 7
- Farbe
- grau (RAL 7001)
- Schlüsselweite mm
- 19
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892370748
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten PA-Kontermutter KMK-PA-OB PG 7 grau (RAL 7001)
PA-Kontermutter | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Details PA-Kontermutter KMK-PA-OB PG 7 grau (RAL 7001)
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- SZ - Schlüsselweite
- TD - Gewindedurchmesser
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads PA-Kontermutter KMK-PA-OB PG 7 grau (RAL 7001)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte