PA-Kontermutter KMK-PA-OB PG 36 grau (RAL 7035) Art.-Nr. 94277
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 52,20 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94277
Artikelbezeichnung
PA-Kontermutter KMK-PA-OB PG 36 grau (RAL 7035)
Gewindeart
PG
Größe
PG 36
Farbe
grau (RAL 7035)
Schlüsselweite mm
60
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892370717
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-Kontermutter
Temperaturbereich -40°C bis +100°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • SZ - Schlüsselweite
      • TD - Gewindedurchmesser

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible