KMK-PA-MB M20 x 1,5 schwarz
Art.-Nr. 98165
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KMK-PA-MB M20 x 1,5 schwarz
- Art.-Nr.
- 98165
- Artikelbezeichnung
- KMK-PA-MB M20 x 1,5 schwarz
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Schlüsselweite mm
- 26
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892371660
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten KMK-PA-MB M20 x 1,5 schwarz
PA-Kontermutter | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Details KMK-PA-MB M20 x 1,5 schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- mit Bund
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Legende:
- SZ - Schlüsselweite
- TD - Gewindedurchmesser
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Hat eine größere Ablagefläche - eine zusätzliche Abdichtung mit einem O-Ring wird erleichtert.
Downloads KMK-PA-MB M20 x 1,5 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte