KMK-PA-MB M32 x 1,5 grau (RAL 7035) Art.-Nr. 97820
  • halogenfrei (LS0H)
€ 23,08 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
97820
Artikelbezeichnung
KMK-PA-MB M32 x 1,5 grau (RAL 7035)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Schlüsselweite mm
41
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892371608
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-Kontermutter
Temperaturbereich -40°C bis +100°C

Details

Aufbau

  • Material: Polyamid (PA) 6
  • mit Bund

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • phosphorfrei
  • silikonfrei
  • cadmiumfrei

Hinweise

  • Legende:
  • SZ - Schlüsselweite
  • TD - Gewindedurchmesser

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
  • Hat eine größere Ablagefläche - eine zusätzliche Abdichtung mit einem O-Ring wird erleichtert.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible