PA-Kontermutter KMK-PA-MB M16 x 1,5 grau (RAL 7035) Art.-Nr. 97817
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 8,83 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
97817
Artikelbezeichnung
PA-Kontermutter KMK-PA-MB M16 x 1,5 grau (RAL 7035)
Gewindeart
metrisch
Größe
M16 x 1,5
Farbe
grau (RAL 7035)
Schlüsselweite mm
22
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892371578
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-Kontermutter
Temperaturbereich -40°C bis +100°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • mit Bund

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei

Hinweise

      • Legende:
      • SZ - Schlüsselweite
      • TD - Gewindedurchmesser

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Hat eine größere Ablagefläche - eine zusätzliche Abdichtung mit einem O-Ring wird erleichtert.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible