![KMK-PA-MB](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97816_TZ_1520x1160.jpg)
![KMK-PA-MB](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97816_TZ_1520x1160.jpg)
KMK-PA-MB PG 29 grau (RAL 7035)
Art.-Nr. 90716
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KMK-PA-MB PG 29 grau (RAL 7035)
- Art.-Nr.
- 90716
- Artikelbezeichnung
- KMK-PA-MB PG 29 grau (RAL 7035)
- Gewindeart
- PG
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Schlüsselweite mm
- 46
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892371240
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten KMK-PA-MB PG 29 grau (RAL 7035)
PA-Kontermutter | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Details KMK-PA-MB PG 29 grau (RAL 7035)
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- mit Bund
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Legende:
- SZ - Schlüsselweite
- TD - Gewindedurchmesser
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Hat eine größere Ablagefläche - eine zusätzliche Abdichtung mit einem O-Ring wird erleichtert.
Downloads KMK-PA-MB PG 29 grau (RAL 7035)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)