KM BSP G 1"
Art.-Nr. 90190
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KM BSP G 1"
- Art.-Nr.
- 90190
- Artikelbezeichnung
- KM BSP G 1"
- Gewindeart
- BSP
- Schlüsselweite mm
- 38
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892375507
- Zolltarifnummer
- 74153300
Technische Daten KM BSP G 1"
Vernickelte-Messing-Kontermutter | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details KM BSP G 1"
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SZ - Schlüsselweite