![KM-INOX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920605_TZ_1520x1160.jpg)
![KM-INOX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920605_TZ_1520x1160.jpg)
KM-INOX M63 x 1,5
Art.-Nr. 920612
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KM-INOX M63 x 1,5
- Art.-Nr.
- 920612
- Artikelbezeichnung
- KM-INOX M63 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Schlüsselweite mm
- 70
- Menge pro Verpackungseinheit
- 1
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892378362
- Zolltarifnummer
- 73181639
Technische Daten KM-INOX M63 x 1,5
Edelstahl-Kontermutter | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details KM-INOX M63 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads KM-INOX M63 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte