KM-INOX M32 x 1,5
Art.-Nr. 920609
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KM-INOX M32 x 1,5
- Art.-Nr.
- 920609
- Artikelbezeichnung
- KM-INOX M32 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Schlüsselweite mm
- 36
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892378331
- Zolltarifnummer
- 73181639
Technische Daten KM-INOX M32 x 1,5
Edelstahl-Kontermutter | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details KM-INOX M32 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads KM-INOX M32 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte