KM-EMV M63 x 1,5 Art.-Nr. 90172
€ 283,20 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90172
Artikelbezeichnung
KM-EMV M63 x 1,5
Gewindeart
metrisch
Schlüsselweite mm
70
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892376047
Zolltarifnummer
74153300

Technische Daten

Vernickelte-Messing-EMV-Kontermutter
Temperaturbereich bis +200°C

Details

Aufbau

  • Material: Messing, vernickelt
  • mit Schneidkanten

Eigenschaften

  • erhöhte Vibrationsfestigkeit

Hinweise

  • Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Zur Befestigung von EMV-Kabelverschraubungen. Zum Durchschneiden von lackierten Oberflächen, für optimalen Kontakt beim Potenzialausgleich.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible