KM-EMV M50 x 1,5
Art.-Nr. 90171
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KM-EMV M50 x 1,5
- Art.-Nr.
- 90171
- Artikelbezeichnung
- KM-EMV M50 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Schlüsselweite mm
- 60
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892376030
- Zolltarifnummer
- 74153300
Technische Daten KM-EMV M50 x 1,5
Vernickelte-Messing-EMV-Kontermutter | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details KM-EMV M50 x 1,5
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- mit Schneidkanten
Eigenschaften
- erhöhte Vibrationsfestigkeit
Hinweise
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Zur Befestigung von EMV-Kabelverschraubungen. Zum Durchschneiden von lackierten Oberflächen, für optimalen Kontakt beim Potenzialausgleich.
Downloads KM-EMV M50 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte