KM-EMV M40 x 1,5 Art.-Nr. 90170
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 183,98 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90170
Artikelbezeichnung
KM-EMV M40 x 1,5
Messingzuschlag
ja
Gewindeart
metrisch
Größe
M40 x 1,5
Schlüsselweite mm
46
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892376023
Zolltarifnummer
74153300

Technische Daten

Vernickelte-Messing-EMV-Kontermutter
Temperaturbereich bis +200°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • mit Schneidkanten

Eigenschaften

      • erhöhte Vibrationsfestigkeit

Hinweise

      • Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Zur Befestigung von EMV-Kabelverschraubungen. Zum Durchschneiden von lackierten Oberflächen, für optimalen Kontakt beim Potenzialausgleich.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible