KM-EMV M16 x 1,5 Art.-Nr. 90166
€ 31,10 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90166
Artikelbezeichnung
KM-EMV M16 x 1,5
Gewindeart
metrisch
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892375989
Zolltarifnummer
74153300

Technische Daten

Vernickelte-Messing-EMV-Kontermutter
Temperaturbereich bis +200°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • mit Schneidkanten

Eigenschaften

      • erhöhte Vibrationsfestigkeit

Hinweise

      • Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

    • Zur Befestigung von EMV-Kabelverschraubungen. Zum Durchschneiden von lackierten Oberflächen, für optimalen Kontakt beim Potenzialausgleich.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible