![KM-EMV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90165_1520x1160.jpg)
![KM-EMV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90165_1520x1160.jpg)
KM-EMV M12 x 1,5
Art.-Nr. 90165
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KM-EMV M12 x 1,5
- Art.-Nr.
- 90165
- Artikelbezeichnung
- KM-EMV M12 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Schlüsselweite mm
- 15
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892375972
- Zolltarifnummer
- 74153300
Technische Daten KM-EMV M12 x 1,5
Vernickelte-Messing-EMV-Kontermutter | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details KM-EMV M12 x 1,5
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- mit Schneidkanten
Eigenschaften
- erhöhte Vibrationsfestigkeit
Hinweise
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Zur Befestigung von EMV-Kabelverschraubungen. Zum Durchschneiden von lackierten Oberflächen, für optimalen Kontakt beim Potenzialausgleich.
Downloads KM-EMV M12 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![HELUTOP® MS-EP4](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905181_1520x1160.jpg)