Klettverschlussbinder KLÖ 110 rot / schwarz
Art.-Nr. 93737
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Klettverschlussbinder KLÖ 110 rot / schwarz
- Art.-Nr.
- 93737
- Artikelbezeichnung
- Klettverschlussbinder KLÖ 110 rot / schwarz
- Farbe
- rot / schwarz
- Länge mm
- 360,0
- Bündel Ø mm
- 110
- Breite mm
- 25,0
- Material
- PE - Pilzkopfband
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892402180
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten Klettverschlussbinder KLÖ 110 rot / schwarz
Klettverschlussbinder |
Details Klettverschlussbinder KLÖ 110 rot / schwarz
Aufbau
-
- KLL – Polyamidflausch / PE – Pilzkopfband / mit gestanztem Loch
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Hinweise
-
- KLL - vorgestanzt auf Rollen
- KLÖ - Kleinverpackt im Polybeutel
Verwendung
-
- Besonders geeignet für empfindliche Kabel und Leitungen, welche knick- und quetschfrei gebündelt oder befestigt werden sollen.
- Klettverschlussbinder üben nur geringen Druck Hinweise auf die Leitungen aus und liegen gleichmäßig und dicht an.
- Als wiederverwendbare Bündelungsmöglichkeit geeignet für bis zu 10000 Betätigungen.