Klettverschlussbinder KLL 60 schwarz Art.-Nr. 93731
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 31,85 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93731
Artikelbezeichnung
Klettverschlussbinder KLL 60 schwarz
Farbe
schwarz
Länge mm
200,0
Bündel Ø mm
60
Breite mm
20,0
Material
Polyamidflausch
Stück pro Verpackungseinheit
750
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892402142
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Klettverschlussbinder

Details

Aufbau

      • KLL – Polyamidflausch / PE – Pilzkopfband / mit gestanztem Loch

Eigenschaften

      • halogenfrei

Hinweise

      • KLL - vorgestanzt auf Rollen
      • KLÖ - Kleinverpackt im Polybeutel

Verwendung

      • Besonders geeignet für empfindliche Kabel und Leitungen, welche knick- und quetschfrei gebündelt oder befestigt werden sollen.
      • Klettverschlussbinder üben nur geringen Druck Hinweise auf die Leitungen aus und liegen gleichmäßig und dicht an.
      • Als wiederverwendbare Bündelungsmöglichkeit geeignet für bis zu 10000 Betätigungen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible