KH-BUS FRNC STATIC grün 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm
Art.-Nr. 81447
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KH-BUS FRNC STATIC grün 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm
- Art.-Nr.
- 81447
- Artikelbezeichnung
- KH-BUS FRNC STATIC grün 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8
- Cu-Zahl per km
- 53,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 93,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- $Feet_per_Packaging_Unit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892315527
- Zolltarifnummer
- 85444991
Technische Daten KH-BUS FRNC STATIC grün 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |