Kabelschutzschlauch Typ K grau 52 mm Art.-Nr. 91216
€ 1.538,18 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91216
Artikelbezeichnung
Kabelschutzschlauch Typ K grau 52 mm
Innen-Ø ca. mm
45
Außen-Ø ca. mm
52
VPE/m
25
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892378874
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Temperaturbereich -20°C bis +70°C
kurzzeitig bis +80°C

Details

Aufbau

      • PVC

Eigenschaften

      • silikonfrei
      • cadmiumfrei

Hinweise

      • Passende Schlauchverschraubungen: USK, LK-I, US und LI

Verwendung

      • Kabelschutzschlauch mit eingearbeitetem Hartkunststoffwendel.
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible