![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91209_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91209_1520x1160.jpg)
Kabelschutzschlauch Typ K grau 21 mm
Art.-Nr. 91212
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kabelschutzschlauch Typ K grau 21 mm
- Art.-Nr.
- 91212
- Artikelbezeichnung
- Kabelschutzschlauch Typ K grau 21 mm
- Innen-Ø ca. mm
- 16
- Außen-Ø ca. mm
- 21
- VPE/m
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892378836
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Kabelschutzschlauch Typ K grau 21 mm
Temperaturbereich | -20°C bis +70°C kurzzeitig bis +80°C |
Details Kabelschutzschlauch Typ K grau 21 mm
Aufbau
-
- PVC
Eigenschaften
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Passende Schlauchverschraubungen: USK, LK-I, US und LI
Verwendung
-
• Kabelschutzschlauch mit eingearbeitetem Hartkunststoffwendel.<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads Kabelschutzschlauch Typ K grau 21 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96342_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97594_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97594_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97602_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97602_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)