JZ-604 TC TRAY CABLE schwarz 12 G 4 mm² Art.-Nr. 69705
  • HAR-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • TC-ER (offene Verlegung), NFPA 79
  • +90°C
€ 1.825,95 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
69705
Artikelbezeichnung
JZ-604 TC TRAY CABLE schwarz 12 G 4 mm²
AWG (ca.)
12
Außen-Ø mm (ca.)
19,8
Cu-Zahl per km
461,0
Gewicht kg/km (ca.)
726,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892016509
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 1277 (TC), UL-Std. 1063 (MTW), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C
nicht bewegt -40°C bis +90°C
Nennspannung UL (AWM) AC 600 V
UL (TC) AC 600 V
UL (WTTC) AC 1000 V
UL (MTW) AC 600 V
Prüfspannung Ader/Ader 3000 V
Durchschlagspannung 6000 V
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: PVC nach UL-Std. 1277 (TC) Sec. 9
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
      • Schutzleiter: ab 3 Adern,
      • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage (JZ),
      • x = ohne Schutzleiter (OZ)
      • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Außenmantel: PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.182
      • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung (SUN RES)
      • zur Verwendung im Freien
      • erdverlegbar (DIR BUR)
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach CSA FT4
      • ölbeständig nach UL Oil Res I, UL Oil Res II
      • 90°C DRY/ 75°C WET nach UL Std. 1277 No. 9
      • Cold Bend Test nach UL Std. 1277 No. 17
      • Impact Test (-ER) nach UL Std. 1277 No. 23
      • Crushing Test (-ER) nach UL Std. 1277 No. 24
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC
      • Artikel mit Schutzleiter (GN-GE): für explosionsgefährdete Umgebungen - Class 1 Div. 2 nach NEC Art 501

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • NFPA 79-konforme, flexible Steuer- und Anschlussleitung für Maschinen im Werkzeug- und Anlagenbau; geeignet für die Verlegung in trockener, feuchter und nasser Umgebung sowie im Freien. Zur Erdverlegung und für die offene, ungeschützte Verlegung von der Kabelpritsche bis an Maschinen und Industrieanlagen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible