JZ-600-Y-CY UL/CSA schwarz 7 G 1 mm² Art.-Nr. 12365
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • UKCA-Zertifizierung
€ 747,60 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
12365
Artikelbezeichnung
JZ-600-Y-CY UL/CSA schwarz 7 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,5
Cu-Zahl kg/km
114,0
Gewicht kg/km (ca.)
289,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892030772
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: schwarz

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible