![JZ-500-BLACK / OZ-500-BLACK PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, ungeschirmt](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M10340_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-500-BLACK / OZ-500-BLACK PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, ungeschirmt](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M10340_PF_1520x1160.jpg)
JZ-500-BLACK 12 G 0,5 mm²
Art.-Nr. 10345
- UV-beständig
- zur Verwendung im Freien
- weitgehend ölbeständig
- vielseitig einsetzbar in der Industrie, insb. im Maschinen- und Anlagenbau
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails JZ-500-BLACK 12 G 0,5 mm²
- Art.-Nr.
- 10345
- Artikelbezeichnung
- JZ-500-BLACK 12 G 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 20
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9
- Cu-Zahl kg/km
- 58,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 135,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892007262
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten JZ-500-BLACK 12 G 0,5 mm²
PVC-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperaturbereich | bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Durchschlagspannung | 8000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details JZ-500-BLACK 12 G 0,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PVC, Mischungstyp Z 7225
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter (OZ)
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
-
- weitgehend beständig gegen: Öl,
- Details, siehe "Technische Informationen"
-
- zur Verwendung im Freien
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
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
- VDE-Reg.-Nr. 7032, gültig für Temperaturbereich bis +70°C
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien. Darf nicht direkt in Erde oder Wasser verlegt werden. Als Anschluss- und Steuerleitung u.a. im Maschinen- und Anlagenbau, an Werkzeugmaschinen, Fertigungsstrassen, an Fließ- und Förderbändern.