JUMBO PA6 SW NW70 Polyamid schwarz Art.-Nr. 91362
€ 1.978,00 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91362
Artikelbezeichnung
JUMBO PA6 SW NW70 Polyamid schwarz
Farbe
schwarz
Nenngröße mm
70
Innen-Ø ca. mm
66,2
Außen-Ø ca. mm
79
Biegeradius mm
160
VPE/m
10
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892380167
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +140°C
kurzzeitig bis +160°C

Details

Aufbau

      • Mod. Polyamid PA 6

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • Beständig gegen eine Vielzahl von
      • Kraftstoffe
      • Mineralöle
      • Fette
      • Schwache Basen
      • Schwache Säuren
      • Biegeverhalten: sehr gut

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen: JUMBO Verschraubung

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Verwendung

    • Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm: ca. 1200 N / 800 N<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible