Gerade-Einteiliger-Flanschanschluss JUMBO-FP NW 70 schwarz
Art.-Nr. 920368
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Gerade-Einteiliger-Flanschanschluss JUMBO-FP NW 70 schwarz
- Art.-Nr.
- 920368
- Artikelbezeichnung
- Gerade-Einteiliger-Flanschanschluss JUMBO-FP NW 70 schwarz
- Farbe
- schwarz
- Gewicht ca. kg
- 10,80
- Passend zu Nennweite
- 70,0
- Passend zu Nennweite
- 1
- Passend zu Nennweite
- nein
- Passend zu Nennweite
- 4060892382604
- Stück pro Verpackungseinheit
- 39174000
Technische Daten Gerade-Einteiliger-Flanschanschluss JUMBO-FP NW 70 schwarz
Gerade-Einteiliger-Flanschanschluss | |
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C |
Schutzart | IP 54 / IP 69K |
Details Gerade-Einteiliger-Flanschanschluss JUMBO-FP NW 70 schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ JUMBO.
Downloads Gerade-Einteiliger-Flanschanschluss JUMBO-FP NW 70 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte