Gerade-Einteiliger-Flanschanschluss JUMBO-FP NW 95 grau

Gerade-Einteiliger-Flanschanschluss JUMBO-FP NW 95 grau Art.-Nr. 90403
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 4.000,90 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90403
Artikelbezeichnung
Gerade-Einteiliger-Flanschanschluss JUMBO-FP NW 95 grau
Farbe
grau
Gewicht ca. kg
16,90
Passend zu Nennweite
95,0
Passend zu Nennweite
1
Passend zu Nennweite
nein
Passend zu Nennweite
4060892382598
Stück pro Verpackungseinheit
39174000

Technische Daten

Gerade-Einteiliger-Flanschanschluss
Temperaturbereich -40°C bis +120°C
Schutzart IP 54 / IP 69K

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ JUMBO.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible