![JE-Y(St)Y Bd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M48500_PF_1_1520x1160.jpg)
![JE-Y(St)Y Bd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M48500_PF_1_1520x1160.jpg)
JE-Y(St)Y Bd BLUE 32 x 2 x 0,8 mm
Art.-Nr. 48526
- Industrieelektronikkabel
- massiver Leiter
- mit Beidraht
- mit blauem Außenmantel: für eigensichere Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails JE-Y(St)Y Bd BLUE 32 x 2 x 0,8 mm
- Art.-Nr.
- 48526
- Artikelbezeichnung
- JE-Y(St)Y Bd BLUE 32 x 2 x 0,8 mm
- Mantelfarbe
- blau (RAL 5015)
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,8
- Außen-Ø mm (ca.)
- 19
- Cu-Zahl kg/km
- 327,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 545,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 100
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892096785
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten JE-Y(St)Y Bd BLUE 32 x 2 x 0,8 mm
PVC-Datenleitung nach DIN VDE 0815 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C nicht bewegt -30°C bis +70°C |
Betriebsspitzenspannung | 225 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 500 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 36,6 Ohm/km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 1 - 4 Paare: ca. 120 pF/m 8 - 80 Paare: ca. 100 pF/m |
Kapazitive Kopplung k1 | bei 800 Hz, max. 200 pF/100m |
Leitungsdämpfung | bei 800 Hz, 1,1 dB/km (Richtwert) |
Induktivität | ca. 0,70 mH/km |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 6x Außen-Ø |
Details JE-Y(St)Y Bd BLUE 32 x 2 x 0,8 mm
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank, eindrähtig, Leiterdurchmesser: 0,8 mm
-
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-4 (Mischungstyp YI3)
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0815, farbig
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, 4 Paare mit optimalen Schlaglängen zu Bündeln verseilt, Bündel mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- Beidraht, Cu-verzinnt
-
- Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
-
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-5 (Mischungstyp YM1)
-
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
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
- EAC
Hinweise
-
- 2-paarige Leitungen: Adern zum Sternvierer verseilt
-
- mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2
Verwendung
-
Die Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Einsetzbar in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz, im Freien bei fester Verlegung. Installationskabel sind für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen.