![JE-LiHCH Bd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M34350_PF_1520x1160.jpg)
![JE-LiHCH Bd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M34350_PF_1520x1160.jpg)
JE-LiHCH Bd grau 2 x 2 x 0,5 mm²
Art.-Nr. 34350
- Industrieelektronikkabel
- mehrdrähtiger Leiter
- halogenfrei
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails JE-LiHCH Bd grau 2 x 2 x 0,5 mm²
- Art.-Nr.
- 34350
- Artikelbezeichnung
- JE-LiHCH Bd grau 2 x 2 x 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 20
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,8
- Cu-Zahl kg/km
- 44,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 102,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 100
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892100093
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten JE-LiHCH Bd grau 2 x 2 x 0,5 mm²
Datenkabel in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C nicht bewegt -30°C bis +70°C |
Betriebsspitzenspannung | 225 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 500 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 39,2 Ohm/km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 2 - 4 Paare: ca. 144 pF/m 8 - 40 Paare: ca. 120 pF/m |
Kapazitive Kopplung k1 | bei 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% der Werte, mindestens jedoch ein Wert, dürfen bis 400 pF/100m betragen |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 7,5x Außen-Ø |
Details JE-LiHCH Bd grau 2 x 2 x 0,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, mehrdrähtig
-
- Litzenaufbau:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
-
- Aderisolation: halogenfreies Polymer nach DIN VDE 0819-106 / DIN EN 50290-2-26
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0815, farbig Ringkennzeichnung der Bündel
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, 4 Paare mit optimalen Schlaglängen zu Bündeln verseilt, Bündel mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: halogenfreies Polymer nach DIN VDE 0819-107 / DIN EN 50290-2-27
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Prüfungen
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- 2-paarige Leitungen: Adern zum Sternvierer verseilt
Verwendung
-
- Halogenfreie Installationskabel mit verbessertem Brandverhalten im Brandfall werden zur Fernsprechübertragung, Mess- und Signalzwecken verwendet. Die Ausführung mit Kupfergeflecht (C) schützt die Übertragungskreise gegen elektrische Störfelder. Eine Brand-Weiterleitung wird durch den hohen Sauerstoffindex der Isolierung und des Mantels verhindert. Sie geben im Brandfall keine korrosiven Gase ab. Sie werden vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden verwendet. Die Kabel sind zur festen Verlegung in brand- und feuergefährdeten Bereichen, trockenen und feuchten Räumen sowie in, auf und unter Putz geeignet; für Starkstrominstallationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.