JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rot 16 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34079
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung
€ 3.301,20 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
34079
Artikelbezeichnung
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rot 16 x 2 x 0,8 mm
Außen-Ø mm (ca.)
27,7
Cu-Zahl kg/km
166,0
Gewicht kg/km (ca.)
734,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276002
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • , Leiterdurchmesser: 0,8 mm
      • Mantelfarbe: rot

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible