![JE-H(ST)HRH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M34075_PF_1520x1160.jpg)
![JE-H(ST)HRH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M34075_PF_1520x1160.jpg)
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rot 32 x 2 x 0,8 mm
Art.-Nr. 34072
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rot 32 x 2 x 0,8 mm
- Art.-Nr.
- 34072
- Artikelbezeichnung
- JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rot 32 x 2 x 0,8 mm
- Außen-Ø mm (ca.)
- 41,1
- Cu-Zahl kg/km
- 326,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 1360,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 100
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892275937
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rot 32 x 2 x 0,8 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rot 32 x 2 x 0,8 mm
Aufbau
-
- , Leiterdurchmesser: 0,8 mm
-
- Mantelfarbe: rot