JE-H(St)H Bd FE 180/E30 orange 20 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34153
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung
€ 1.796,50 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
34153
Artikelbezeichnung
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 orange 20 x 2 x 0,8 mm
Außen-Ø mm (ca.)
16,5
Cu-Zahl per km
206,0
Gewicht kg/km (ca.)
529,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892275715
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible