JE-H(St)H Bd FE 180/E30 orange 2 x 2 x 0,8 mm
Art.-Nr. 34148
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails JE-H(St)H Bd FE 180/E30 orange 2 x 2 x 0,8 mm
- Art.-Nr.
- 34148
- Artikelbezeichnung
- JE-H(St)H Bd FE 180/E30 orange 2 x 2 x 0,8 mm
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,5
- Cu-Zahl kg/km
- 25,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 74,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 100
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892275661
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten JE-H(St)H Bd FE 180/E30 orange 2 x 2 x 0,8 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |