J-2Y(St)H St III Bd grau 4 x 2 x 0,6 mm
Art.-Nr. 34167
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails J-2Y(St)H St III Bd grau 4 x 2 x 0,6 mm
- Art.-Nr.
- 34167
- Artikelbezeichnung
- J-2Y(St)H St III Bd grau 4 x 2 x 0,6 mm
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,2
- Cu-Zahl kg/km
- 24,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 80,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 100
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 250, 500, 1000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892262432
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten J-2Y(St)H St III Bd grau 4 x 2 x 0,6 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |