![ISOBUS PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17001249_PF_1520x1160.jpg)
![ISOBUS PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17001249_PF_1520x1160.jpg)
ISOBUS PUR schwarz 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
Art.-Nr. 17001251
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails ISOBUS PUR schwarz 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
- Art.-Nr.
- 17001251
- Artikelbezeichnung
- ISOBUS PUR schwarz 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 16,8
- Cu-Zahl kg/km
- 374,4
- Gewicht kg/km (ca.)
- 524,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892431555
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten ISOBUS PUR schwarz 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details ISOBUS PUR schwarz 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
Aufbau
-
- Mantelfarbe: schwarz