Schutzschlauch HTP 76 Art.-Nr. 93642
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 18.052,73 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93642
Artikelbezeichnung
Schutzschlauch HTP 76
Farbe
rot
Innen-Ø mm
76,0
Meter pro Verpackungseinheit
15
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892392191
Zolltarifnummer
70197100

Technische Daten

Schutzschlauch
Temperaturbereich Dauerbelastung -55°C bis +260°C
Kurzzeitbelastung +800°C (bis ca. 20 Minuten)
Momentanbelastung +1640°C (ca. 15-30 Sekunden)

Details

Aufbau

      • Material: Silikonmantel (eisenoxydhaltig)
      • Innenschlauch aus gestricktem Glasfasergeflecht

Eigenschaften

      • halogenfrei

Verwendung

      • Extreme Hitzebeständigkeit zeichnet diese Produkte aus.
      • HTP hat einen hohen Isolationsfaktor und ist aufgrund des Eisenoxyd-haltigen Silikonmantels beständig gegen kleine Mengen flüssigen Stahls.
      • HTP ermöglicht auch einen Schutz vor Verbrennungsverletzungen bei Dampfschläuchen, Heißluft- oder Heißwasserleitungen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible