Schutzschlauch HTP 64
Art.-Nr. 93641
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Schutzschlauch HTP 64
- Art.-Nr.
- 93641
- Artikelbezeichnung
- Schutzschlauch HTP 64
- Farbe
- rot
- Innen-Ø mm
- 64,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 15
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892392184
- Zolltarifnummer
- 70197100
Technische Daten Schutzschlauch HTP 64
Schutzschlauch | |
Temperaturbereich | Dauerbelastung -55°C bis +260°C Kurzzeitbelastung +800°C (bis ca. 20 Minuten) Momentanbelastung +1640°C (ca. 15-30 Sekunden) |
Details Schutzschlauch HTP 64
Aufbau
-
- Material: Silikonmantel (eisenoxydhaltig)
-
- Innenschlauch aus gestricktem Glasfasergeflecht
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Verwendung
-
- Extreme Hitzebeständigkeit zeichnet diese Produkte aus.
- HTP hat einen hohen Isolationsfaktor und ist aufgrund des Eisenoxyd-haltigen Silikonmantels beständig gegen kleine Mengen flüssigen Stahls.
- HTP ermöglicht auch einen Schutz vor Verbrennungsverletzungen bei Dampfschläuchen, Heißluft- oder Heißwasserleitungen.