Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M16 x 1,5 (NW 10) schwarz
Art.-Nr. 903466
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M16 x 1,5 (NW 10) schwarz
- Art.-Nr.
- 903466
- Artikelbezeichnung
- Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M16 x 1,5 (NW 10) schwarz
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M16 x 1,5
- Farbe
- schwarz
- Gewindelänge mm
- 7,5
- Passend zu Nennweite
- 10,0
- Passend zu Nennweite
- 50
- Passend zu Nennweite
- nein
- Passend zu Nennweite
- 4060892385346
- Passend zu Nennweite
- 39174000
Technische Daten Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M16 x 1,5 (NW 10) schwarz
Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung | |
Temperaturbereich | -25°C bis +100°C |
Schutzart | IP 65 |
Details Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M16 x 1,5 (NW 10) schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Hinweise
-
- Anschlussgewinde:
- metrisch nach EN 60423
- Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Kombinierte Steck-Schnell-Kabel-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung mit Zugentlastung.
- Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.
Downloads Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M16 x 1,5 (NW 10) schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte