Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M25 x 1,5 (NW 23) grau

Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M25 x 1,5 (NW 23) grau Art.-Nr. 903462
  • halogenfrei (LS0H)
€ 602,13 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
903462
Artikelbezeichnung
Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M25 x 1,5 (NW 23) grau
Gewindeart
metrisch
Größe
M25 x 1,5
Farbe
grau
Gewindelänge mm
10,5
Passend zu Nennweite
23,0
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892385322
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung
Temperaturbereich -25°C bis +100°C
Schutzart IP 65

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Hinweise

      • Anschlussgewinde:
      • metrisch nach EN 60423
      • Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Kombinierte Steck-Schnell-Kabel-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung mit Zugentlastung.
      • Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible