Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SM M20 x 1,5 NW 16 / 17 grau

Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SM M20 x 1,5 NW 16 / 17 grau Art.-Nr. 920232
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 1.020,55 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920232
Artikelbezeichnung
Wellschlauch-Verschraubung HSSV-SM M20 x 1,5 NW 16 / 17 grau
Gewindeart
metrisch
Größe
M20 x 1,5
Farbe
grau
Gewindelänge mm
12,0
Schlüsselweite mm
27
Passend zu Nennweite
16,0 / 17,0
Passend zu Nennweite
50
Passend zu Nennweite
nein
Passend zu Nennweite
4060892385421
Passend zu Nennweite
39174000

Technische Daten

Wellschlauch-Verschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +110°C
Schutzart IP 65

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Hinweise

      • Schutzart:
      • IP 66 mit Außendichtung
      • Anschlussgewinde:
      • metrisch nach EN 60423
      • Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Steck-Schnell-Verschraubungen mit Metallaußengewinde für eine sichere und schnelle Verbindung.
      • Passend für parallelgewendelte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible