Außendichtung HSSV NW50 schwarz Art.-Nr. 920322
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 270,00 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920322
Artikelbezeichnung
Außendichtung HSSV NW50 schwarz
Farbe
schwarz
Passend zu Nennweite
50,0
Passend zu Nennweite
10
Passend zu Nennweite
nein
Stück pro Verpackungseinheit
4060892381782
Einzelmengen bestellbar
39174000

Technische Daten

Außendichtung
Temperaturbereich -40°C bis +110°C

Details

Aufbau

      • Material: thermoplastische Vulkanisate (TPV)

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Chemikalien

Verwendung

      • Außendichtungen für Steck-Schnell-Verschraubungen. Passend für HSSV-Verschraubungen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible