Außendichtung HSSV NW23 grau Art.-Nr. 920311
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 234,88 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920311
Artikelbezeichnung
Außendichtung HSSV NW23 grau
Farbe
grau
Passend zu Nennweite
23,0
Passend zu Nennweite
50
Passend zu Nennweite
nein
Stück pro Verpackungseinheit
4060892381676
Einzelmengen bestellbar
39174000

Technische Daten

Außendichtung
Temperaturbereich -40°C bis +110°C

Details

Aufbau

      • Material: thermoplastische Vulkanisate (TPV)

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Chemikalien

Verwendung

      • Außendichtungen für Steck-Schnell-Verschraubungen. Passend für HSSV-Verschraubungen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible