Öffner HSSV NW 37 Art.-Nr. 99895
  • halogenfrei (LS0H)
€ 209,90 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
99895
Artikelbezeichnung
Öffner HSSV NW 37
Farbe
gelb
Passend zu Nennweite
37,0
Stück pro Verpackungseinheit
5
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892383519
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Öffner
Temperaturbereich -20°C bis +100°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6

Eigenschaften

      • halogenfrei

Verwendung

      • Zum Öffnen von HSSV-Schlauchverschraubungen. Einfach über den Schlauch schieben - gegen die Verschraubung drücken - Einrastung lösen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible