HSSV-KF M25 x 1,50 grau
Art.-Nr. 920509
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSSV-KF M25 x 1,50 grau
- Art.-Nr.
- 920509
- Artikelbezeichnung
- HSSV-KF M25 x 1,50 grau
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- grau
- Länge mm
- 69,0
- Höhe mm
- 44
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892385070
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten HSSV-KF M25 x 1,50 grau
PA-Klapp-Flanschverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +110°C kurzzeitig bis +140°C |
Schutzart | IP 65 |
Details HSSV-KF M25 x 1,50 grau
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Hinweise
-
- UR geprüft
- Anschlussgewinde metrisch nach EN 60423
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- H - Höhe
- W - Breite
- L - Länge
Verwendung
-
• Zu öffnender Flanschwinkel für Schlauch- oder Kabelverschraubungen. Leichtes Einziehen von vorkonfektionierten Leitungen durch öffnen des Flanschwinkels. Hohe Stabilität.
Downloads HSSV-KF M25 x 1,50 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte