Gerade-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 M50 x 1,5 (NW 48,0 / 50,0) grau

Gerade-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 M50 x 1,5 (NW 48,0 / 50,0) grau Art.-Nr. 920411
  • halogenfrei (LS0H)
€ 1.239,53 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920411
Artikelbezeichnung
Gerade-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 M50 x 1,5 (NW 48,0 / 50,0) grau
Gewindeart
metrisch
Größe
M50 x 1,5
Farbe
grau
Gewindelänge mm
15,5
Schlüsselweite mm
65
Passend zu Nennweite
48,0 / 50,0
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892386237
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Gerade-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +110°C
Schutzart IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Hinweise

      • Innendichtung aus TPE.
      • Anschlussgewinde:
      • metrisch nach EN 60423
      • Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.
      • Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible