Gerade-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 M16 x 1,5 (NW 12,0) grau

Gerade-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 M16 x 1,5 (NW 12,0) grau Art.-Nr. 920406
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 362,25 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920406
Artikelbezeichnung
Gerade-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 M16 x 1,5 (NW 12,0) grau
Gewindeart
metrisch
Größe
M16 x 1,5
Farbe
grau
Gewindelänge mm
8,6
Schlüsselweite mm
21
Passend zu Nennweite
12,0
Passend zu Nennweite
50
Passend zu Nennweite
nein
Passend zu Nennweite
4060892386183
Passend zu Nennweite
39174000

Technische Daten

Gerade-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +110°C
Schutzart IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Hinweise

      • Innendichtung aus TPE.
      • Anschlussgewinde:
      • metrisch nach EN 60423
      • Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.
      • Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible