HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° IP69 M40x1,5 NW36,0/37,0 schwarz
Art.-Nr. 920437
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° IP69 M40x1,5 NW36,0/37,0 schwarz
- Art.-Nr.
- 920437
- Artikelbezeichnung
- HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° IP69 M40x1,5 NW36,0/37,0 schwarz
- Farbe
- schwarz
- Größe
- M40x1,5
- Passend zu Schlauch Nennweite
- 36,0/37,0
- Gewindelänge mm
- 15,6
- VPE/St.
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892386497
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° IP69 M40x1,5 NW36,0/37,0 schwarz
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° IP69 M40x1,5 NW36,0/37,0 schwarz
Downloads HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° IP69 M40x1,5 NW36,0/37,0 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte