HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° IP69 M16x1,5 NW12 grau
Art.-Nr. 920424
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° IP69 M16x1,5 NW12 grau
- Art.-Nr.
- 920424
- Artikelbezeichnung
- HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° IP69 M16x1,5 NW12 grau
- Farbe
- grau
- Größe
- M16x1,5
- Passend zu Schlauch Nennweite
- 12
- Gewindelänge mm
- 8
- VPE/St.
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892386367
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° IP69 M16x1,5 NW12 grau
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° IP69 M16x1,5 NW12 grau
Downloads HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° IP69 M16x1,5 NW12 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte