Kombinierte-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV combination M16 x 1,5 (NW 10) grau

Kombinierte-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV combination M16 x 1,5 (NW 10) grau Art.-Nr. 920289
  • halogenfrei (LS0H)
€ 1.448,88 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920289
Artikelbezeichnung
Kombinierte-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV combination M16 x 1,5 (NW 10) grau
Gewindeart
metrisch
Größe
M16 x 1,5
Farbe
grau
Klemmbereich von / bis mm
6,50 - 9,50
Gewindelänge mm
9,0
Passend zu Nennweite
10,0
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892386060
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Kombinierte-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +110°C
Schutzart IP 65

Details

Aufbau

      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Hinweise

      • Schutzart am Kabel mit UNI DICHT Dichteinsatz:
      • mit farblich codiertem Dichteinsatz: IP 68 -10 bar im angegebenen Klemmbereich
      • mit Mehrfach-Dichteinsätzen IP 65 bzw. IP 68 wenn die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatz und Kabeldurchmesser identisch sind
      • Anschlussgewinde:
      • metrisch nach EN 60423
      • Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner Verschraubung auch mit PG-Gewinde lieferbar.

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Wellschlauchverschraubung aus Polyamid kombiniert mit Kabelverschraubung aus Messing (Einfach-Dichteinsatz) für eine sichere und schnelle Verbindung.
      • Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible