HSK-WI PG 29 grau (KD 18,0-25,0 mm) Art.-Nr. 96986
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung
€ 3.518,95 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96986
Artikelbezeichnung
HSK-WI PG 29 grau (KD 18,0-25,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
18.0 - 25.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892364815
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-Winkelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
Schutzart IP 68

Details

Aufbau

  • Material: Polyamid (PA)
  • Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
  • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • phosphorfrei
  • silikonfrei
  • cadmiumfrei
  • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
  • wasserdicht, staubdicht
  • große Klemmbereiche

Prüfungen

  • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

  • Winkelverschraubungen mit NPT-Anschlussgewinde ohne O-Ring
  • Legende:
  • Abmessungen
  • TL - Gewindelänge
  • TD - Gewindedurchmesser
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
  • Zur problemlosen Durchführung des Kabels. Der Winkel kann jederzeit wieder geöffnet werden.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible