HSK-WI PG 13,5 schwarz (KD 6,0-12,0 mm)
Art.-Nr. 96582
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSK-WI PG 13,5 schwarz (KD 6,0-12,0 mm)
- Art.-Nr.
- 96582
- Artikelbezeichnung
- HSK-WI PG 13,5 schwarz (KD 6,0-12,0 mm)
- Gewindeart
- PG
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 6.0 - 12.0
- Gewindelänge mm
- 9,0
- Schlüsselweite mm
- 24
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892364730
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten HSK-WI PG 13,5 schwarz (KD 6,0-12,0 mm)
PA-Winkelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 |
Details HSK-WI PG 13,5 schwarz (KD 6,0-12,0 mm)
Aufbau
- Material: Polyamid (PA)
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- wasserdicht, staubdicht
- große Klemmbereiche
Prüfungen
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
- Winkelverschraubungen mit NPT-Anschlussgewinde ohne O-Ring
- Legende:
- Abmessungen
- TL - Gewindelänge
- TD - Gewindedurchmesser
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Zur problemlosen Durchführung des Kabels. Der Winkel kann jederzeit wieder geöffnet werden.
Downloads HSK-WI PG 13,5 schwarz (KD 6,0-12,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte