HSK-WI NPT 3/4" grau (KD 13,0-18,0 mm)
Art.-Nr. 92693
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSK-WI NPT 3/4" grau (KD 13,0-18,0 mm)
- Art.-Nr.
- 92693
- Artikelbezeichnung
- HSK-WI NPT 3/4" grau (KD 13,0-18,0 mm)
- Gewindeart
- NPT
- Größe
- NPT 3/4"
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 13,0 - 18,0
- Gewindelänge mm
- 13,0
- Schlüsselweite mm
- 33
- Stück pro Verpackungseinheit
- 20
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892364938
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten HSK-WI NPT 3/4" grau (KD 13,0-18,0 mm)
PA-Winkelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 |
Details HSK-WI NPT 3/4" grau (KD 13,0-18,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Winkelverschraubungen mit NPT-Anschlussgewinde ohne O-Ring
-
- Legende:
- Abmessungen
- TL - Gewindelänge
- TD - Gewindedurchmesser
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur problemlosen Durchführung des Kabels. Der Winkel kann jederzeit wieder geöffnet werden.
Downloads HSK-WI NPT 3/4" grau (KD 13,0-18,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte